LD68JE -100
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld68j_k_amstab.prj},{NB=LD68JE -100},{SC=LD68JE },{TYPE=plug-type·cone-pass·economical},{DOI=Left side},{MATERIAL=SUS316},{SURFACE=wire-drawing},{SPE=100},{W=100},{L=100},{W1=60},{L1=30},{H=16},{T=6},{D2=12.5},{D1=6.5},{LOAD=65},{WEIGHT=0.45},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld68j_k/assemblies/ld68j_k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD68J_K - Removable hinge - Flat type and economical plug type
Bill of material
LD68JE -100
CNSORDERNO
LD68JE -100
LD68JE -100
SC
Serial code
LD68JE
LD68JE
TYPE
type
plug-type·cone-pass·economical
DOI
Direction of insertion
Left side
Left side
MATERIAL
material
SUS316
SURFACE
surface treatment
wire-drawing
wire-drawing
SPE
specification
100
100
W
100
100
mm
L
100
100
mm
W1
60
60
mm
L1
30
30
mm
H
16
16
mm
T
6
mm
D2
d2
12.5
mm
D1
d1
6.5
mm
LOAD
load
65
65
kg
WEIGHT
reference weight
0.45
0.45
kg/pcs
INFOTEXT
website