LD74EL-40
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld74c_e_g_asmtab.prj},{NB=LD74EL-40},{SC=LD74EL},{TYPE=plug-type·cone-pass},{DOI=Left side},{MATERIAL=A6063S-T5},{SURFACE=Brushed natural anodizing},{SPE=40},{W=62},{W1=42.0},{W2=-},{WW2=0.0},{W3=0},{L=0},{L1=43.5},{L2=40},{L3=25.0},{L4=0},{D=0},{R=0},{D1=6.5},{DD1=6.5},{D2=13},{DD2=13},{T=3.5},{H=11},{LOAD=10},{WEIGHT=0.046},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld74c_d_e_f_g_h/assemblies/ld74c_e_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD74C_D_E_F_G_H - Dismountable hinge - Flag - Plug - taper hole pass/left and right offset taper pass
Bill of material
LD74EL-40
CNSORDERNO
LD74EL-40
LD74EL-40
SC
Serial code
LD74EL
LD74EL
TYPE
type
plug-type·cone-pass
plug-type·cone-pass
DOI
Direction of insertion
Left side
MATERIAL
material
A6063S-T5
A6063S-T5
SURFACE
surface treatment
Brushed natural anodizing
Brushed natural anodizing
SPE
specification
40
40
W
62
62
mm
W1
42.0
42.0
mm
W2
-
-
mm
W3
0
0
mm
L
0
0
mm
L1
43.5
43.5
mm
L2
40
40
mm
L3
25.0
25.0
mm
L4
0
0
mm
D
0
0
mm
R
0
0
mm
D1
d1
6.5
6.5
mm
D2
d2
13
13
mm
T
3.5
3.5
mm
H
11
11
mm
LOAD
load
10
10
kg
WEIGHT
reference weight
0.046
0.046
kg/pcs
INFOTEXT
website