LD76AT-12
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld76a_asmtab.prj},{NB=LD76AT-12},{SC=LD76AT},{TYPE=Damping type · circular hole type},{TZJD=Any angle positioning type},{MAT=ZDC},{SUR=Black matte},{SPE=12},{W=57},{L=50.8},{W1=34},{L1=34.0},{H=12.7},{E=6.35},{T=4.5},{DD=5.2},{D=0.0},{DD1=12},{NJ=2.3±20%},{CKZL=0.1100},{INFOTEXT=website},{YY=6.350},{Y=6.350},{K=8.680},{XY=6.500},{KD=0.000},{JL1=0.000},{K1=0.000},{G=0.000},{G1=0.000},{G2=0.000},{G3=0.000},{CO=0.10,0.10,0.10,0.00},{O1=0.000},{O2=0.000},{O3=0.000},{O4=0.000},{Y1=0.000},{Y2=0.000},{PPATH=ld76a/assemblies/ld76a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD76A - Flat torque butterfly hinge - Damping type - Arbitrary angle positioning type - Circular hole type - Square type
Bill of material
LD76AT-12
CNSORDERNO
LD76AT-12
LD76AT-12
SC
Series code
LD76AT
LD76AT
TYPE
Damping type · circular hole type
TZJD
Adjust angle
Any angle positioning type
MAT
material
ZDC
ZDC
SUR
Surface treatment/colour
Black matte
Black matte
SPE
specifications
12
12
W
57
57
mm
L
50.8
50.8
mm
W1
34
34
mm
L1
34.0
34.0
mm
H
12.7
12.7
mm
E
6.35
6.35
mm
T
4.5
4.5
mm
DD
d
5.2
5.2
mm
D
0.0
0.0
mm
DD1
d1
12
12
mm
NJ
torque
2.3±20%
2.3±20%
CKZL
Reference weight
0.1100
0.1100
INFOTEXT
website