LD76HE-50A
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld76g_j_k_l_asmtab.prj},{NB=LD76HE-50A},{SC=LD76HE},{TYPE=Multipurpose sports type-damping type-sunk hole type},{MAT=POM},{COLOUR=white},{SPE=50A},{NJ=0.35±0.10},{JD=270°},{WD=0~40℃},{CKZL=0.014},{INFOTEXT=website},{CO=0.95,0.95,0.95,0.00},{PPATH=ld76g_j_k_l/assemblies/ld76g_j_k_l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD76G_J_K_L - Flat torque butterfly hinge · Multi purpose sports
Bill of material
LD76HE-50A
CNSORDERNO
LD76HE-50A
LD76HE-50A
SC
Series code
LD76HE
LD76HE
TYPE
Multipurpose sports type-damping type-sunk hole type
Multipurpose sports type-damping type-sunk hole type
MAT
material
POM
COLOUR
white
white
SPE
specifications
50A
50A
NJ
torque
0.35±0.10
0.35±0.10
N*m
JD
Opening angle
270°
°
WD
Temperature
0~40℃
°
CKZL
Reference weight
0.014
0.014
INFOTEXT
website