LD81BF-42B
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld81b_c.prj},{NB=LD81BF-42B},{SC=LD81BF},{TYPE=Clockwise buffering damping type · circular hole type},{MATERIAL=polyacetal(POM)},{MATERIAL2=polyacetal(POM)},{MATERIAL3=Zinc alloy},{COLOUR=purple},{COLOUR1=black},{SPE=42B},{C=0.50,0.50,0.75,0.00},{C2=0.12,0.12,0.12,0.00},{TORQUE=0.59},{ANGLE=180°},{WEIGHT=0.0418},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD81B_C - Torque Butterfly hinge - cylindrical type
Bill of material
LD81BF-42B
CNSORDERNO
LD81BF-42B
LD81BF-42B
SC
Serial code
LD81BF
LD81BF
TYPE
type
Clockwise buffering damping type · circular hole type
Clockwise buffering damping type · circular hole type
MATERIAL
Main body material
polyacetal(POM)
MATERIAL2
Lid cover material
polyacetal(POM)
MATERIAL3
shaft material
Zinc alloy
COLOUR
main body colour
purple
purple
COLOUR1
Lid cover colour
black
black
SPE
specification
42B
42B
TORQUE
torque
0.59
0.59
N*m
ANGLE
Opening Angle
180°
WEIGHT
reference weight
0.0418
kg/pcs
INFOTEXT
website