??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD83CA_1 - 限位蝶形铰链-树脂型·沉孔型-多角度可限型-树脂型・PBT
明细表
LD83CA-30-E
CNSORDERNO
型号
LD83CA-30-E
SC
系列码
LD83CA
TYPE
类型
树脂型·沉孔型
TZJD
调整角度
多角度限位型
MAT
材质
PBT
SPE
规格
30
YS
铰链颜色
W
30 mm
L
30 mm
F1
20 mm
F2
20 mm
T
4.75 mm
H
10.5 mm
R
9.5 mm
DD1
沉孔h
4.2 mm
DD2
沉孔d2
7.3 mm
HH
沉孔h
2.7 mm
NJ
定位扭矩(cN·m/个)
开启角度-10°,170°:26.0,开启角度120°:14.5
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.07
INFOTEXT
技术资料
官网网址