LD83CA-30-E
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld83ca_asmtab.prj},{NB=LD83CA-30-E},{SC=LD83CA},{TYPE=Resin type - sink hole type},{TZJD=Multi angle limit type},{MAT=PBT},{SPE=30},{YS=E},{W=30},{L=30},{F1=20},{F2=20},{T=4.75},{H=10.5},{R=9.5},{DD1=4.2},{DD2=7.3},{HH=2.7},{NJ=Opening angle -10 °, 170 °: 26.0,Opening angle 120 °: 14.5},{CKZL=0.07},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld83ca/assemblies/ld83ca_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD83CA_1 - Limit Butterfly Hinge - Resin Type · Countersunk Hole Type - Multi angle Limit Type - Resin Type · PBT
Bill of material
LD83CA-30-E
CNSORDERNO
LD83CA-30-E
SC
Series code
LD83CA
TYPE
Resin type - sink hole type
TZJD
Adjust angle
Multi angle limit type
MAT
Material
PBT
SPE
specifications
30
YS
Hinge color
E(black)
W(white)
E(black)
W(white)
W
30
mm
L
30
mm
F1
20
mm
F2
20
mm
T
4.75
mm
H
10.5
mm
R
9.5
mm
DD1
Countersunk hole h
4.2
mm
DD2
Countersunk hole d2
7.3
mm
HH
Countersunk hole h
2.7
mm
NJ
Positioning torque (cN · m/piece)
Opening angle -10 °, 170 °: 26.0,Opening angle 120 °: 14.5
CKZL
Reference weight
0.07
INFOTEXT
website