??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD84AJBJ - 平型无尘蝶形铰链-圆孔型/腰孔-轻载型
明细表
LD84AJ-100
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理/颜色
本色阳极氧化
SPE
规格
W
60 mm
F1
40 mm
F2
mm
F3
mm
L
mm
T
3.5 mm
H
15 mm
DD
d
5.5 mm
D
5 mm
R
14 mm
FZ
负载
kg
CKZL
参考重量[kg/pcs]
INFOTEXT
技术资料
官网网址