LD84CE-75
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld84c_d_e_asmtab.prj},{NB=LD84CE-75},{SC=LD84CE},{TYPE=Cone hole type · light load bushing dustproof type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=75},{W=50},{L=75},{F1=59.0},{F2=34},{H=8},{T=2.0},{DD1=5.0},{DD2=0.0},{D=4.0},{FZ=12},{CKZL=0.055},{INFOTEXT=website},{XY=2.000},{K=0.000},{K1=0.000},{G=0.000},{DG=1.000},{KD=9.200},{Q1=15.400},{Q2=13.400},{Q3=17.400},{Q4=13.400},{L1=75.000},{PPATH=ld84c_d_e/assemblies/ld84c_d_e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD84C_D_E - Flat dust-free butterfly hinge - conical hole type - light load/heavy load type
Bill of material
LD84CE-75
CNSORDERNO
LD84CE-75
LD84CE-75
SC
Series code
LD84CE
LD84CE
TYPE
Cone hole type · light load bushing dustproof type
Cone hole type · light load bushing dustproof type
MAT
Material
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
Mirror polishing
SPE
specifications
75
75
W
50
50
mm
L
75
75
mm
F1
59.0
59.0
mm
F2
34
34
mm
H
8
8
mm
T
2.0
2.0
mm
DD1
d1
5.0
5.0
mm
DD2
d2
0.0
0.0
mm
D
4.0
4.0
mm
FZ
load
12
12
kg
CKZL
Reference weight
0.055
0.055
INFOTEXT
website