LD84HE-65
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld84he_asmtab.prj},{NB=LD84HE-65},{SC=LD84HE},{TYPE=Radial bearing type and cone pass type},{MATERIAL=SUS316},{SURFACE=Mirror polishing},{SPE=65},{HOLE=4-hole mounting},{W=65},{L=65},{F1=35},{F2=40},{H=14},{T=6},{D1=6.5},{D2=12.6},{D=6},{LOAD=10},{WEIGHT=0.21},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld84he/assemblies/ld84he_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD84HE - Flat dust-free butterfly hinge - radial bearing type
Bill of material
LD84HE-65
CNSORDERNO
LD84HE-65
LD84HE-65
SC
Serial code
LD84HE
TYPE
type
Radial bearing type and cone pass type
MATERIAL
material
SUS316
SURFACE
surface treatment
Mirror polishing
SPE
specification
65
65
HOLE
Mounting holes
4-hole mounting
4-hole mounting
W
65
65
L
65
65
mm
F1
35
35
mm
F2
40
40
mm
H
14
14
mm
T
6
mm
D1
d1
6.5
mm
D2
d2
12.6
mm
D
6
6
mm
LOAD
load
10
10
kg
WEIGHT
reference weight
0.21
0.21
kg/pcs
INFOTEXT
website