LD84JJ-50
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld84jj_asmtab.prj},{NB=LD84JJ-50},{SC=LD84JJ},{TYPE=Powered bearing type, tapered hole type},{XJB=Precision type},{MAT=A6063-T5},{SUR=clear anodizing},{SPE=50},{W=50},{L=50},{F1=30.0},{F2=0},{F3=30},{D=3.0},{R=9},{T=2.5},{T1=9.0},{N=4},{M=4},{M1=9.600},{M2=4.500},{XZJD=280°},{FZ=10},{CKZL=0.02},{INFOTEXT=website},{Y=31.000},{K=6.000},{K1=30},{G=0.950},{DG=6.200},{PPATH=ld84jj/assemblies/ld84jj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD84JJ - Flat dust-free butterfly hinge - with power assisted bearing type - precision type
Bill of material
LD84JJ-50
CNSORDERNO
LD84JJ-50
LD84JJ-50
SC
Series code
LD84JJ
TYPE
Powered bearing type, tapered hole type
XJB
cost performance
Precision type
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
clear anodizing
SPE
specifications
50
50
W
50
50
mm
L
50
50
mm
F1
30.0
30.0
mm
F2
0
0
mm
F3
30
30
mm
D
3.0
3.0
mm
R
9
9
mm
T
2.5
2.5
mm
T1
9.0
9.0
mm
N
4
4
mm
M
4
4
M1
9.600
9.600
M2
4.500
4.500
XZJD
Rotation angle
280°
280°
FZ
load
10
10
kg
CKZL
Reference weight
0.02
0.02
INFOTEXT
website