??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD84ME_NE - 平型无尘蝶形铰链-带助力轴承型
明细表
LD84ME-75
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
SPE
规格
75
W
75 mm
F2
50 mm
L
75 mm
F1
40 mm
C
7 mm
DD2
d2
8 mm
H
16 mm
T
6 mm
DD1
d1
mm
D1
mm
DD
d
mm
D
mm
FZ
负载
65 kg
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.26
INFOTEXT
技术资料
官网网址