LD84ME-75
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld84me_ne_asmtab.prj},{NB=LD84ME-75},{SC=LD84ME},{TYPE=Powered bearing type, tapered hole type, heavy-duty type},{XJB=Economical},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=75},{W=75},{F2=50},{L=75},{F1=40},{C=7},{DD2=8},{H=16},{T=6},{DD1=6.6},{D1=12.6},{DD=0.0},{D=0.0},{FZ=65},{CKZL=0.26},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld84me_ne/assemblies/ld84me_ne_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD84ME_NE - Flat dust-free butterfly hinge - with power assisted bearing type
Bill of material
LD84ME-75
CNSORDERNO
LD84ME-75
LD84ME-75
SC
Series code
LD84ME
LD84ME
TYPE
Powered bearing type, tapered hole type, heavy-duty type
Powered bearing type, tapered hole type, heavy-duty type
XJB
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
SPE
specifications
75
W
75
mm
F2
50
mm
L
75
mm
F1
40
mm
C
7
mm
DD2
d2
8
mm
H
16
mm
T
6
mm
DD1
d1
6.6
6.6
mm
D1
12.6
12.6
mm
DD
d
0.0
0.0
mm
D
0.0
0.0
mm
FZ
load
65
kg
CKZL
Reference weight
0.26
INFOTEXT
website