??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 25
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
LDCMS-NI-PE - ミニクランプレバー
部品表
LDCMS-5-12-NI-PE
CN
品番
M
ねじ径
LM
ねじ長さ
mm
R
寸法 R
30 mm
H
寸法 H
31 mm
H1
寸法 H1
34.5 mm
H2
寸法 h
24.5 mm
S
寸法 s
4 mm
D
直径 D
13 mm
D1
直径 d
10 mm
NOT
歯数
18
FMAX
最大荷重
N
PMAX
最大締付力
kN