??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
LDF+ - Потолочный датчик света
Спецификация
700870 LDF+ Dual AA 2xL1500 schrages Prisma
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
яркость
AT
примене́ние/тип
Потолочный датчик
KONFIG
конфигурация
S
датчик
датчик окружающего света с точной оптической фильтрацией, соответствующей человеческому глазу
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
AGSK
выходной переключающий контакт
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
-25 - +65
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без конденсации
MBL
Диапазон измерения
выбирается из 6 диапазоны 0..200 люкс | 0..1000 люкс | 0..2 киллукс | 0..10 киллукс | 0..20 киллукс | 0..50 киллукс, опционально настраивается
GKL
Точнось измерения света
±5% от диапазона измерения, калибровка через приложение / uConfig
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP30, kорпус IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
AL
соединительного кабеля
LAL
Длина соединительного кабеля
1,5
VP
упаковка
146 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)