??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-100*118F - Aluminium Speed Chain Profile
Bill of material
LE-100*118F-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-100*118F-S-OO-50
CODE
Code
LE-100*118F
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
107.01 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
118.74 cm^4
WEIGHT
Weight
3.618 kg/m
LENGTH
Length
mm
Введите значение для LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft