??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LE02BC - 脚轮-轻中载型-万向型
明细表
LE02BC-D50-RP
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LE02BC
TYPE
类型
万向型
SM
支架材料
SPHC
SST
支架表面处理
镀锌
WC
轮部代码
BRP
回转部轴承
BW
轮部轴承
D
mm
H
mm
L
82 mm
W
82 mm
F
63 mm
FF
f
63 mm
DD
D
9 mm
B
mm
R
mm
T
轴承厚度
3.2 mm
AL
容许荷载
300 kg
INFOTEXT
技术资料
官网网址