LE04AB-D50-N
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le04ab.prj},{NB=LE04AB-D50-N},{SC=LE04AB},{TYPE=Fixed type},{SM=Q23A},{SST=Black electrophoresis},{WC=N},{RB=-},{WB=has},{D=50},{H=79},{L=84},{W=84},{F1=64},{F2=53.0},{FF1=64},{FF2=53.0},{DD=8.5},{B=38},{AL=300},{INFOTEXT=website},{COLOURG=0},{COLOURR=0},{COLOURB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE04AB - Castors - Heavy Duty - Fixed
Bill of material
LE04AB-D50-N
CNSORDERNO
LE04AB-D50-N
LE04AB-D50-N
SC
Serial code
LE04AB
TYPE
type
Fixed type
SM
Support material
Q23A
SST
Support surface treatment
Black electrophoresis
WC
Wheel code
N:nylon+black
N:nylon+black
RB
Rotary bearing
-
WB
Wheel bearing
has
D
d
50
50
H
h
79
79
L
l
84
84
W
w
84
84
F1
f1
64
64
F2
f2
53.0
53.0
FF1
ff1
64
64
FF2
ff2
53.0
53.0
DD
dd
8.5
8.5
B
b
38
38
mm
AL
Allowable load (kg)
300
300
INFOTEXT
io
website