您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LE04BB-D75-N
HEFA
35-脚轮/脚杯
LE01-08-脚轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le04bb_db.prj},{NB=LE04BB-D75-N},{SC=LE04BB},{TYPE=Universal type},{SM=Q235A},{SST=Black electrophoresis},{WC=N},{RB=has},{WB=has},{D=75},{H=105},{L=100},{W=100},{F1=80},{F2=77.5},{FF1=80},{FF2=77},{DD=11.0},{B=50},{R=55.0},{AL=600},{INFOTEXT=website},{T=3.000},{YYY1=8},{RRR1=42},{YYY2=10.000},{RRR2=5.000},{TTT1=2.000},{XXX1=36.000},{RRRR1=240.000},{ZZZ1=48.000},{YYY3=10.000},{YYY4=16.000},{RRRR2=290.000},{ZZZ2=24.000},{YYY5=12.000},{ZZZ3=38.000},{YYY6=38.000},{YYY7=30.000},{YYY8=42.000},{ZZZ4=8.000},{ZZZ5=5.000},{XXX2=6.000},{YYY9=10.000},{YYY10=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LE04BB_DB - 脚轮-重载型-万向型/带刹车型
明细表
LE04BB-D75-N
CNSORDERNO
型号
LE04BB-D75-N
LE04BB-D75-N
SC
系列码
LE04BB
LE04BB
TYPE
类型
万向型
万向型
SM
支架材料
Q235A
SST
支架表面处理
黑色电泳
WC
轮部代码
N:尼龙+黑色
N:尼龙+黑色
RB
回转轴承
有
WB
轮部轴承
有
D
D[mm]
75
75
H
HJ[mm]
105
105
L
L[mm]
100
100
W
W[mm]
100
100
F1
F1[mm]
80
80
F2
F2[mm]
77.5
77.5
FF1
f1[mm]
80
80
FF2
f2[mm]
77
77
DD
d[mm]
11.0
11.0
B
B[mm]
50
50
R
R[mm]
55.0
55.0
mm
AL
容许载重(kg)
600
600
INFOTEXT
技术资料
官网网址