??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LE04EC - 脚轮-重载型-带调整块型
明细表
LE04EC-D50-RN
CNSORDERNO
型号
LE04EC-D50-RN
SC
序列码
LE04EC
TYPE
类型
带调整块型
SM
支架材料
SPHC
SST
支架表面处理
镀锌
WC
轮部代码
RB
回转轴承
WB
轮部轴承
D
50 mm
H
74 mm
L
102 mm
W
102 mm
F1
f1
80 mm
F2
f2
75 mm
DD
d
11 mm
B
45 mm
R
73 mm
J
19.6 mm
H1
15 mm
AL
容许载重(kg)
250
INFOTEXT
技术资料
官网网址