LE04EC-D50-RN
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le04ec-asmtab.prj},{NB=LE04EC-D50-RN},{SC=LE04EC},{TYPE=Type with adjusting block},{SM=SPHC},{SST=Galvanized},{WC=RN},{RB=has},{WB=has},{D=50},{H=74},{L=102},{W=102},{F1=80},{F2=75},{FF1=80},{FF2=75},{DD=11},{B=45},{R=73},{J=19.6},{H1=15},{AL=250},{INFOTEXT=website},{XXX1=2.000},{RRR1=10.000},{XXX2=3.000},{RRR2=5.000},{YYY1=10.000},{RRR3=40.000},{ZZZ1=58.000},{XXX3=26.500},{YYY2=8.000},{YYY3=6.000},{YYY4=35.000},{PPATH=le04ec/le04ec-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE04EC - Casters - heavy duty type - with adjusting block
Bill of material
LE04EC-D50-RN
CNSORDERNO
LE04EC-D50-RN
SC
Serial code
LE04EC
TYPE
type
Type with adjusting block
SM
Support material
SPHC
SST
Support surface treatment
Galvanized
WC
Wheel code
RN:Reinforced nylon + Black
RN:Reinforced nylon + Black
RB
Rotary bearing
has
WB
Wheel bearing
has
D
50
mm
H
74
mm
L
102
mm
W
102
mm
F1
f1
80
mm
F2
f2
75
mm
DD
d
11
mm
B
45
mm
R
73
mm
J
19.6
mm
H1
15
mm
AL
Allowable load (kg)
250
INFOTEXT
website