LE06BC-50-NY
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le06bc-asmtab.prj},{NB=LE06BC-50-NY},{SC=LE06BC},{TYPE=Universal type},{SM=SPHC},{SST=Galvanized},{WC=NY},{RB=has},{WB=has},{SPE=50},{H=75},{D1=42},{L=84},{W=84},{F=64},{FF=64},{DD=8.5},{B=38},{R=49},{T=3.2},{AL=400},{INFOTEXT=website},{XXX1=2.000},{YYY1=2.000},{YYY2=5.000},{RRR1=27.000},{RRR2=28.000},{YYY3=2.000},{ZZZ1=60.000},{YYY4=10.000},{ZZZ2=20.000},{YYY5=35.000},{ZZZ3=12.000},{ZZZ4=5.000},{RRR3=10.000},{ZZZ5=8.000},{PPATH=le06bc/le06bc-aasmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE06BC - Casters - Double heavy duty - Universal
Bill of material
LE06BC-50-NY
CNSORDERNO
LE06BC-50-NY
LE06BC-50-NY
SC
Serial code
LE06BC
TYPE
type
Universal type
SM
Support material
SPHC
SST
Support surface treatment
Galvanized
WC
Wheel code
NY:MCnylon+blue
NY:MCnylon+blue
RB
Rotary bearing
has
WB
Wheel bearing
has
SPE
Specifications
50
50
H
75
75
mm
D1
42
42
mm
L
84
84
mm
W
84
84
mm
F
64
64
mm
FF
f
64
64
mm
DD
d
8.5
8.5
mm
B
38
38
mm
R
49
49
mm
T
3.2
3.2
mm
AL
Allowable load (kg)
400
400
INFOTEXT
website