LE08HE-60-N
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le08he-asmtab.prj},{NB=LE08HE-60-N},{SC=LE08HE},{TYPE=Universal type},{SM=Cast aluminum},{SST=Plastic spraying},{WC=N},{RB=has},{WB=has},{SPE=60},{D=50},{H=82},{L=73},{W=73},{F1=58},{FF=58},{DD=7},{B=25},{R=61},{H1=10},{AL=250},{INFOTEXT=website},{ZZZZ1=8.000},{ZZZZ2=19.900},{ZZZZ3=0.770},{ZZZZ=13.670},{DDD1=26.000},{DDD2=21.190},{DDD3=8.000},{LLL=29.000},{LLLQ=10.500},{SD=14.50},{PPATH=le08he/le08he-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE08HE - Caster universal type - Flat fixed type
Bill of material
LE08HE-60-N
CNSORDERNO
cnsorderno
LE08HE-60-N
LE08HE-60-N
SC
serial code
LE08HE
TYPE
type
Universal type
SM
support material
Cast aluminum
SST
support surface treatment
Plastic spraying
WC
wheel code
N:Nylon + Black
U: Polyurethane + natural color
N:Nylon + Black
U: Polyurethane + natural color
RB
rotary bearing
has
WB
wheel bearing
has
SPE
specifications
60
60
D
50
50
mm
H
82
82
mm
L
73
73
mm
W
73
73
mm
F1
58
58
mm
FF
f
58
58
mm
DD
d
7
7
mm
B
25
25
mm
R
61
61
mm
H1
10
10
mm
AL
Allowable load (kg)
250
250
INFOTEXT
io
website