??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE12C - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form C
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE12C-3x1.6x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE12C
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schaft-Ø h6
mm
D2
Schneiden-Ø h6
mm
Введите значение для D2
Schneiden-Ø h6
mm
cm
inch
ft
D3
Kopf-Ø
mm
H
Kopfhöhe +0.2
mm
RK
Radius - Kopf
mm
RS
Radius - Schaft
13 mm
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC