??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE16D - Runde Schneidstempel aehnlich DIN 9861 D - Hartmetall
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE16D-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE16D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05 mm
H
Kopfhöhe +0.2
0.35 mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2 mm
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
Hartmetall
AF
Ausführung
Vollhartmetall