??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE16DH - Runde Schneidstempel aehnlich DIN 9861 D mit höherer Kopfhöhe - Hartmetall
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE16DH-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE16DH
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05 mm
H
Kopfhöhe +0.2
2.35 mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2 mm
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
Hartmetall
AF
Ausführung
Vollhartmetall