VEITH-Schneidstempel LE36D-0.3x71
Veith
Schneidstempel
Kegeliger Kopf
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-kegelig/le_36_d.prj},{NB=Schneidstempel LE36D-0.3x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LE36D},{AUSWAHL=0},{D1=0.30},{L=71},{MAT=ASP23},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE36D - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form D - ASP23
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE36D-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE36D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.65
2.70
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.65
2.70
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05
H
Kopfhöhe +0.2
0.35
mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2
mm
L
Gesamtlänge +0.5
71.000
80.000
71.000
80.000
mm
MAT
Werkstoff
ASP23
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2
HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5
HRC