??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
LE37D - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form D - CPM 10V
Stückliste
VEITH-Schneidstempel LE37D-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE37D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05
H
Kopfhöhe +0.2
0.35 mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
CPM 10V
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC