??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Leckageschutzmodul LS mit WLAN
Stückliste
DT3637(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT3637
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Leckageschutzmodul LS, mit WLAN, für einen Strang, mit Smart Steuerung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Leckageschutz nach VP 638. Passt auf jeden Flansch bis DN 32. Andere Flanscharmaturen können adaptiert werden. Steuerbar über das Internet oder WLAN. Individuell konfigurierbar. Mehrere Benutzerprofile können angelegt und abgerufen werden. Überwachung auf Kleinstleckagen, große Durchflussmengen und definierte Durchflussvolumen. Kombinierbar mit dem DITECH Funk-Bodensensor. Durchflussleistung DN 20: 5,2 m3/h; DN 25: 5,7 m3/h; DN 32: 6,0 m3/h bei Dp 1,0 bar. Max. Betriebsdruck: 10bar. Max. Betriebstemperatur: 30 °C. Umgebungstemperatur: 10 °C - 60 °C, Schutzklasse: IPX3, Batterien: 1 x 9 V Block (6LR61), Spannung Netzteil: 12 V DC
V39
Ausführung
für einen Strang, mit Smart Steuerung
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung