??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
LEG - Elektryczny 2-palczasty chwytak równoległy - Chwytak długoskokowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0308051 LEG 520-2-15-2-10X3-B
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBRE
Skok znamionowy strona prawa
HUBLI
Skok znamionowy strona lewa
MAS
Dodatkowy zestaw silnikowy (opcjonalnie na zamówienie)
ADB
Pokrywa (opcjonalnie na zamówienie)
ISOFLA
Pierścień adaptera DIN ISO-9409-1 (opcjonalnie na zamówienie)
ZH
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
HUBBACKE
Skok na szczękę
mm
GREIFKRAFT
Min. / maks. siła chwytania
N
SCHLIESS
czas zamykania/otwierania
s
GESCHWINDIGKEIT
Maks. Prędkość
276 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Maks. Przyspieszenie
1500 mm/s^2
WERKSTUECKGEWIC
Zalecana masa detalu
kg
WEIDERHOLGENAUI
Powtarzalność
0.05 mm
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
600 mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
10 kg
EIGENMASSE
Ciężar
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/55 °C
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
20
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84798997