??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
LEG - Pince électrique parallèle à 2 doigts - Pince à grande course
Nomenclature
SCHUNK-0308051 LEG 520-2-15-2-10X3-B
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBRE
Course utile droite
HUBLI
Course utile gauche
MAS
Kit de montage moteur (facultatif à commander)
ADB
Couvercle (facultatif à commander)
ISOFLA
Flasque d'adaptation DIN ISO-9409-1 (facultatif à commander)
ZH
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
HUBBACKE
Course par doigt
mm
GREIFKRAFT
Force de préhension min./max.
N
SCHLIESS
Temps de fermeture/ouverture
s
GESCHWINDIGKEIT
Vitesse max.
276 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Accélération max.
1500 mm/s^2
WERKSTUECKGEWIC
Poids de pièce recommandé
kg
WEIDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.05 mm
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
600 mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
10 kg
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/55 °C
SCHUTZART
Indice de protection IP
20
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84798997