??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
LEG - Pinza parallela a 2 griffe elettrica - Pinza a corsa lunga
Lista materiale
SCHUNK-0308051 LEG 520-2-15-2-10X3-B
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUBRE
Corsa utile a destra
HUBLI
Corsa utile a sinistra
MAS
Set di montaggio del motore (opzionale per ordinare)
ADB
Piastra di copertura (opzionale per ordinare)
ISOFLA
Flangia adattatore DIN ISO-9409-1 (opzionale per ordinare)
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
HUBBACKE
Corsa per griffa
mm
GREIFKRAFT
Forza di presa max/min
N
SCHLIESS
Tempo di apertura/chiusura
s
GESCHWINDIGKEIT
Velocità max.
276 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Accelerazione max.
1500 mm/s^2
WERKSTUECKGEWIC
Peso del pezzo raccomandato
kg
WEIDERHOLGENAUI
Ripetibilità
0.05 mm
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
600 mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
10 kg
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
SCHUTZART
Classe IP
20
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84798997