??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 49
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Bill of material
LEL7-0800
BBZ
Bestell-Bez.
KK
Kugelkranz ØKK
mm
COA
Tragzahl Coa
kN
COR
Tragzahl Cor
kN
CA
Tragzahl Ca
kN
CR
Tragzahl Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
kg