??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
LEM5 - Indicateurs de niveau électro-magnetiques
Nomenclature
LEM5LNSC
CODE
Code
LNGTA
Longueur Totale A
mm
MATPIP
Matériel du corps
A - Corp en Nylon
CNT1
Type de contact
FLT
Connexion de processus
G1/4”
FLOAT
Flottant
NBR
PMAX
Pression statique maxi
5 bar
TENS
Voltage
220 V
CURR
Courant
A
COMMWDC
Alimentation commutable
W/VA
IP
Protection IP
IP67 IP67
TMIN
Temperature minimale
-10 °C
TMAX
Temperature maximal
80 °C
VSCMAX
Viscosité maximale du fluide
150 cSt
PSF
Poids spécifique minimale du fluide
0,7 kg/dm3