??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LEM7 - Livellostato elettromagnetico inox
Lista materiale
LEM7LNC
CODE
Codice
LNGTA
Lunghezza totale A
mm
CNT1
Tipo di contatto
FLT
Attacco a processo
G1/8”
MATPIP
Materiale corpo
Acciaio AISI316
FLOAT
Galleggiante
Acciaio AISI316
PMAX
Pressione massima statica
10 bar
TENS
Tensione
V
CURR
Corrente
A
COMMWDC
Potenza commutabile
W/VA
IP
Protezione IP
IP67 IP67
TMIN
Temperatura minima
-10 °C
TMAX
Temperatura massima
80 °C
VSCMAX
Viscosità massima fluido
150 cSt
PSF
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm3