??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
Level switch
Bill of material
LS-B12-140/10-D24K1-SPDT
CODE
Code
3906500015
TIPO
Level switch
LS
TYPE
Port type
B12 = ½” BSPP
SWL
Switching level
140
SER
Series
10
DC
Power supply
D24 = 24 V DC
K
Electrical connection
K1 = Electrical connector type DIN 43650
SPDT
SPDT