카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
LS-B12-140/10-D24K1-SPDT
Duplomatic
Group 9: ACCESSORIES
96 510 SUT Super Hybrid Unit with frame or with 100-litres tank
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{duplomatic/09_accessories/96510/3906500015.prj},{NB=LS-B12-140/10-D24K1-SPDT0},{CODE=3906500015},{TIPO=LS},{TYPE=B12 = ½” BSPP},{SWL=140},{SER=10},{DC=D24 = 24 V DC},{K= K1 = Electrical connector type DIN 43650},{SPDT=SPDT},{S=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
Level switch
Bill of material
LS-B12-140/10-D24K1-SPDT
CODE
Code
3906500015
TIPO
Level switch
LS
TYPE
Port type
B12 = ½” BSPP
SWL
Switching level
140
SER
Series
10
DC
Power supply
D24 = 24 V DC
K
Electrical connection
K1 = Electrical connector type DIN 43650
SPDT
SPDT