LEY25S2A-30-X5
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEY 전동 액추에이터/로드 타입
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/ley/ley_x5_ac_asmtab.prj},{NB=LEY25S2A-30-X5(0_0)},{ACCURACY=},{SIZE=25},{MOUNT=(-) Ends tapped style/ Body bottom tapped style},{DIRECTION=},{MOTOR=S2},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{OPTION=},{ROD=},{CABLE=},{LENGTH=},{DRIVER=},{IO=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ley_x5_ac_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEY-X5_AC - 전동 액추에이터/로드 타입 AC서보 모터 내진·방적(IP65상당) 사양
BOM
LEY25S2A-30-X5
ACCURACY
정도
(-) 기본형
(H) 고정도형
(-) 기본형
(H) 고정도형
SIZE
치수
25
25
MOUNT
설치지지형식
(-) 단면 탭/몸체 밑면 탭
(-) 단면 탭/몸체 밑면 탭
DIRECTION
모터 배치
(-) 위측 병렬
(D) 스트레이트
(-) 위측 병렬
(D) 스트레이트
MOTOR
모터 종류
(S2) AC서보 모터 (인크리멘탈 엔코더용) 100W
(S6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(T6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(V6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(S2) AC서보 모터 (인크리멘탈 엔코더용) 100W
(S6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(T6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
(V6) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용) 100W
LEAD
리드
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
STROKE
스트로크
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
POS
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
OPTION
모터 옵션
(-) 없음
(B) Lock 부착
(-) 없음
(B) Lock 부착
ROD
로드선단나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
CABLE
케이블 종류
(-) 케이블 없음
(S) 표준 케이블
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
(-) 케이블 없음
(S) 표준 케이블
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
LENGTH
케이블 길이
(-) 케이블 없음
(-) 케이블 없음
DRIVER
드라이버 타입
N/A
N/A
IO
I/O케이블 길이
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off