??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LF01BD - 冲压类脚杯-固定型-带定位孔型
明细表
LF01BD-D74-M16-L50
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LF01BD
BM
底座材质
SS400
BST
底座表面处理
镀镍
SM
螺杆材质
S45C
SST
螺杆表面处理
镀镍
D
D[mm]
74
M
M[mm]
L
L[mm]
L1
L1[mm]
H
H[mm]
15
F
f[mm]
63.0
H1
h1[mm]
H2
h2[mm]
DD
D[mm]
6.5
S
S[mm]
VB
垂直载重(kg)
INFOTEXT
技术资料
官网网址