LF01BD-D74-M16-L50
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf01bd-asmtab.prj},{NB=LF01BD-D74-M16-L50},{SC=LF01BD},{BM=SS400},{BST=plate with nickel},{SM=S45C},{SST=plate with nickel},{D=74},{M=16},{L=50},{L1=75.0},{H=15},{F=63.0},{H1=10.0},{H2=13.0},{DD=6.5},{S=24},{VB=600},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf01bd/lf01bd-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LF01BD - Stamping foot cup - with positioning hole
Bill of material
LF01BD-D74-M16-L50
CNSORDERNO
LF01BD-D74-M16-L50
LF01BD-D74-M16-L50
SC
Serial code
LF01BD
BM
Base material
SS400
BST
Base surface treatment
plate with nickel
SM
Screw material
S45C
SST
Screw surface treatment
plate with nickel
D
d
74
M
m
16
16
L
l
50
50
L1
l1
75.0
75.0
H
h
15
F
f
63.0
H1
h1
10.0
10.0
H2
h2
13.0
13.0
DD
d
6.5
S
s
24
24
VB
Vertical bearing(kg)
600
600
INFOTEXT
io
website