LF01EC-D50-M12-L100
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf01ec_ef-asmtab.prj},{NB=LF01EC-D50-M12-L100},{SC=LF01EC},{RPM=rubber+black+Shaw A80},{D=50},{M=12},{L=100},{DD=45.0},{L1=124.0},{H=16},{H1=8.0},{H2=10.0},{S=19},{VB=425},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf01ec_ef/lf01ee_ef-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LF01EC_EF - Stamping foot cup_ Antiskid standard type
Bill of material
LF01EC-D50-M12-L100
CNSORDERNO
LF01EC-D50-M12-L100
LF01EC-D50-M12-L100
SC
Serial code
LF01EC
LF01EF
LF01EC
LF01EF
BM
Base material
SS400
BST
Base surface treatment
Galvanized
SM
Screw material
S45C
SST
Screw surface treatment
Galvanized
RPM
Rubber pad material
rubber+black+Shaw A80
D
d
50
50
M
m
12
12
L
l
100
100
DD
dd
45.0
45.0
L1
l1
124.0
124.0
H
h
16
16
H1
h1
8.0
8.0
H2
h2
10.0
10.0
S
s
19
19
VB
Vertical bearing(kg)
425
425
INFOTEXT
io
website