LF02AG-D50-M12-L100
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf02ag-asmtab.prj},{NB=LF02AG-D50-M12-L100},{SC=LF02AG},{BM=nylon},{BST=black},{SM=S45C},{SST=Chrome plating},{D=50},{M=12},{L=100},{L1=128.5},{H=20.5},{HH1=8},{HH2=10.0},{S=19},{VB=550},{INFOTEXT=website},{T=8.0},{PPATH=lf02ag/lf02ag-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LF02AG - Stamping foot cup_ Fixed economy
Bill of material
LF02AG-D50-M12-L100
CNSORDERNO
LF02AG-D50-M12-L100
LF02AG-D50-M12-L100
SC
Serial code
LF02AG
BM
Base material
nylon
BST
Base surface treatment
black
SM
Screw material
S45C
SST
Screw surface treatment
Chrome plating
D
d
50
50
M
12
12
L
100
100
mm
L1
l1
128.5
128.5
H
h
20.5
20.5
HH1
h1
8
8
HH2
h2
10.0
10.0
S
s
19
19
VB
Vertical bearing(kg)
550
550
INFOTEXT
io
website