LF03GB-D48-M12
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf03gb_gf.prj},{NB=LF03GB-D48-M12},{SC=LF03GB},{D=48},{M=12},{L=75},{L1=104},{H=29},{D1=23},{HH1=8},{HH2=10},{S=19},{VB=1200},{INFOTEXT=website},{LFF=10},{YYY1=6.000},{YYY2=5.500},{YYY3=3.000},{RRR1=12.000},{YYY4=1.000},{RRR2=13.000},{ZZZ1=1.000},{ZZZ2=1.500},{RRRR=40.000},{YYY5=5.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LF03GB_GF - Metal foot cup - universal type - standard type
Bill of material
LF03GB-D48-M12
CNSORDERNO
LF03GB-D48-M12
LF03GB-D48-M12
SC
Serial code
LF03GB
LF03GF
LF03GB
LF03GF
BM
Base material
S45C
BST
Base surface treatment
Galvanized
SM
Screw material
S45C
SST
Screw surface treatment
galvanizing
D
d
48
48
M
m
12
12
L
75
75
L1
104
104
H
h
29
29
D1
23
23
HH1
8
8
HH2
10
10
S
s
19
19
VB
Vertical bearing(kg)
1200
1200
INFOTEXT
io
website