??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LF03JB_JF - 金属类脚杯-固定型-标准型/防滑型
明细表
LF03JB-D60-M12-L150
CNSORDERNO
型号
SC
序列码
BM
底座材质
SUS304
BST
底座表面处理
镀锌
SM
螺杆材质
S45C
SST
螺杆表面处理
镀锌
XC
橡胶垫材质
橡胶
XY
橡胶垫颜色
黑色
XD
橡胶垫硬度
肖氏A70(M12)
D
D[mm]
60
M
M[mm]
L
L[mm]
L1
L1[mm]
H
H[mm]
18
T
T[mm]
8
H1
h1[mm]
H2
h2[mm]
S
S[mm]
VB
垂直承载(kg)
INFOTEXT
技术资料
官网网址