LF03KA-D25-M8
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf03ka_kf-up.prj},{NB=LF03KA-D25-M8},{SC=LF03KA},{D=25},{M=8},{H=18},{LFF=8},{S=13},{VB=400},{INFOTEXT=website},{YYY1=6.000},{YYY2=3.800},{YYY3=2.500},{RRR1=6.000},{YYY4=1.000},{RRR2=7.000},{ZZZ1=1.000},{ZZZ2=1.000},{RRRR=45.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LF03KA_KF - 金属类脚杯-万向型-内螺纹型
明细表
LF03KA-D25-M8
CNSORDERNO
型号
LF03KA-D25-M8
LF03KA-D25-M8
SC
系列码
LF03KA
LF03KF
LF03KA
LF03KF
BM
底座材质
S45C
BST
底座表面处理
无电解镀镍
SM
螺杆材质
S45C
SST
螺杆表面处理
无电解镀镍
D
D[mm]
25
25
M
M[mm]
8
8
H
H[mm]
18
18
LFF
Lf[mm]
8
8
S
s[mm]
13
13
VB
垂直承载(kg)
400
400
INFOTEXT
技术资料
官网网址