LF05AB-D115-M16-L150
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf05ab_af_asmtab.prj},{NB=LF05AB-D115-M16-L150},{SC=LF05AB},{BM=S45C},{BST=Galvanization},{SM=S45C},{SST=Galvanization},{D=115},{M=16},{L=150},{H=14},{F=69},{H1=10},{H2=13},{S=24},{VB=300},{P=5},{S1=8.305},{D1=24},{L1=99.0},{R=20},{DD1=52.5},{DD2=14},{DD3=68},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf05ab_af/assemblies/lf05ab_af_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LF05AB_AF - Eccentric foot cup
Bill of material
LF05AB-D115-M16-L150
CNSORDERNO
LF05AB-D115-M16-L150
LF05AB-D115-M16-L150
SC
Series code
LF05AB
LF05AB
BM
Base material
S45C
S45C
BST
Base surface treatment
Galvanization
Galvanization
SM
Screw material
S45C
S45C
SST
Screw surface treatment
Galvanization
Galvanization
D
115
115
mm
M
16
16
mm
L
150
150
mm
H
14
14
mm
F
69
69
mm
H1
h1
10
10
mm
H2
h2
13
13
mm
S
24
24
mm
VB
Vertical bearing
300
300
kg
INFOTEXT
website