??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LF08ET - 仪器专用脚杯-固定调节型
明细表
LF08ET-D90-M24-L70
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LF08ET
BM
底座材质
铝合金
BST
底座表面处理
-
SM
螺杆材质
SUS420
SST
螺杆表面处理
-
RM
橡胶材质
阻燃橡胶
RPC
橡胶垫颜色
蓝色
RPH
橡胶垫硬度
肖氏A65
D
mm
M
24 mm
L
70 mm
P
螺距
mm
H
34 mm
L1
124 mm
S
36 mm
VL
垂直负载
900 kg
INFOTEXT
技术资料
官网网址