LF08ET-D90-M24-L70
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf08et_asmtab.prj},{NB=LF08ET-D90-M24-L70},{SC=LF08ET},{BM=Aluminum alloy},{BST=-},{SM=SUS420},{SST=-},{RM=Flame retardant rubber},{RPC=Blue},{RPH=Shaw A65},{D=90},{M=24},{L=70},{P=3(Fine tooth)},{H=34},{L1=124},{S=36},{VL=900},{INFOTEXT=website},{DD=90},{PP=3.0},{PPATH=lf08et/assemblies/lf08et_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LF08ET - Instrument specific foot cup - fixed adjustment type
Bill of material
LF08ET-D90-M24-L70
CNSORDERNO
LF08ET-D90-M24-L70
LF08ET-D90-M24-L70
SC
Series code
LF08ET
BM
Base material
Aluminum alloy
BST
Base surface treatment
-
SM
Screw material
SUS420
SST
Screw surface treatment
-
RM
Rubber material
Flame retardant rubber
RPC
Rubber pad color
Blue
RPH
Rubber pad hardness
Shaw A65
D
90
90
mm
M
24
mm
L
70
mm
P
pitch
3(Fine tooth)
3(Fine tooth)
mm
H
34
mm
L1
124
mm
S
36
mm
VL
vertical load
900
kg
INFOTEXT
website