LF09AS-D120-M20-L250
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf09ab_as_af_asmtab.prj},{NB=LF09AS-D120-M20-L250},{SC=LF09AS},{BM=S45C},{BST=Chromate treatment},{SM=S45C},{SST=Chromate treatment},{RPM=Rubber},{RPC=Black},{D=120},{M=20},{L=250},{H=44},{H1=13},{H2=16},{S=30},{VB=2000},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf09ab_as_af/assemblies/lf09ab_as_af_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 129
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LF09AB_AS_AF - 金属类脚杯-固定调节型
明细表
LF09AS-D120-M20-L250
CNSORDERNO
型号
LF09AS-D120-M20-L250
LF09AS-D120-M20-L250
SC
系列码
LF09AS
LF09AS
BM
底座材质
S45C
S45C
BST
底座表面处理
镀铬
镀铬
SM
螺杆材质
S45C
S45C
SST
螺杆表面处理
镀铬
镀铬
RPM
橡胶垫材质
橡胶
RPC
橡胶垫颜色
黑色
D
120
120
mm
M
20
20
mm
L
250
250
mm
H
44
44
mm
H1
h1
13
13
mm
H2
h2
16
16
mm
S
30
30
mm
VB
垂直承载
2000
2000
kg
INFOTEXT
技术资料
官网网址