??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LFG-3020 - Accessoires
Nomenclature
LFG-3020-050
ORDERNO
Numéro d’article
Barrière de détection
TYPE
Désignation
LFG-3020-050
PT
Type de produit
Fibres optiques
S
Type de capteur
Photoélectrique
ER
Indice de protection
IP 54
OPR
Domaine de fonctionnement
Barrière immatérielle, Cat. 2, PL c, Type 2 mm
FM
Matériau de fibre
Verre
SM
Matériau de la douille
Douille en laiton
FT
Type de fibre
Barrière
SFAS
Convient aux séries d'amplificateurs
Notes d'application lien
HS
Taille de tête
Ø 8 mm
FL
Longueur de fibre
0.5 m
WG
Poids
77.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
9001109
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit